??
CAD-Modellauswahl
K0729.0208
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0729 - Kugelscheiben, Kegelpfannen DIN 6319, Ausgabe 10/01
Stückliste
K0729.0208
BESTKIPP
Bestellnummer
K0729.0208 mm
MATERIAL
Grundkörper
Edelstahl
FORM
Form
D
AUSF
Ausführung
Kegelpfanne mit D4 = D3
D1
Durchmesser
9.6 mm
D2
Durchmesser
17.0 mm
D5
Durchmesser
14.50 mm
H1
Höhe
3.5 mm
H2
Höhe
5.6 mm
R1
Radius
- mm
F
für Bolzen-Ø
8 mm
BELASTUNG
Belastbarkeit max. (nur bei statischer Belastung)
12.0 kN
GEW
Gewicht ca.
0.0036 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149322
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions